Werkstoff: C45K. Standardlänge ca. 1000 mm.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge bh9
[mm]
hh11
[mm]
Gewicht
[g]
61890202   2231
61890303   3371
61890404   44126
61890505   55196
61890606   66283
61890807   87440
61890808   88502
61891008   108628
61891010   1010785
61891208   128754
61891212   12121130
61891409   149989
61891610   16101256
61891811   18111554
61892012   20121884
61892514   25142750


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn