Werkstoff: Federstahl verzinkt.

KL-Sicherungen dienen zur axialen Fixierung von Bauteilen auf Wellen oder zum Sichern von Bolzen. Sie können leicht montiert und demontiert werden und sind für Verbindungen geeignet, die öfter und schnell gelöst werden müssen.

Es muss sichergestellt sein, dass die Sicherung vor ungewolltem Kontakt geschützt ist, da sie leicht zu entfernen ist.

* Max. zulässige Axialkraft statisch auf einer Welle mit Festigkeit von min. 500 N/mm².

** Abhängig vom Wellendurchmesser.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenngrößeb
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
a
[mm]
s
[mm]
Fax*
[kN]
Gewicht
[g/100]
d1h11
[mm]
d2h11
[mm]
m+0,1
[mm]
n
[mm]
z
[mm]
63780001
34,35,03,02,00,41,14,932,30,641,50,5
63780101
46,57,04,32,70,41,510,943,20,642,00,5
63780301
57,58,75,22,80,53,019,554,00,742,50,5
63780501
610,411,56,83,50,54,93365,00,743,00,75
63780701
811,512,17,24,10,55,54186,00,943,51,0
63780901
1015,616,39,55,90,69,590108,01,054,51,0
63781101
1216,718,010,56,10,610,7110129,01,155,01,25
63781301
1419,020,011,56,50,712,71581410,01,255,51,5
63781501
1622,723,513,87,80,814,02281612,01,356,01,5
63781701
2434,534,020,09,01,0**61720-2516-181,808,01,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn