Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A). Form A (abgerundete Stirnseiten).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Breite b h9
[mm]
Höhe hh11
[mm]
Länge l1
[mm]
Gewicht
[g]
61899030
3380,6
61899031
33100,7
61899032
33120,8
61899036
33161,1
61899038
33201,4
61899040
33251,8
61899063
44101,3
61899064
44121,5
61899067
44162,0
61899069
44202,5
61899071
44253,1
61899072
44283,5
61899073
44303,8
61899094
55122,4
61899097
55163,1
61899099
55203,9
61899101
55254,9
61899102
55285,5
61899103
55305,9
61899105
55407,9
61899106
55458,8
61899107
55509,8
61899120
66164,5
61899122
66205,7
61899124
66257,1
61899125
66287,9
61899126
66308,5
61899128
664011,3
61899129
664512,7
61899130
665014,1
61899146
87208,8
61899148
872511,0
61899149
872812,3
61899150
873013,2
61899152
874017,6
61899153
874519,8
61899154
875022,0
61899171
1082515,7
61899172
1082817,6
61899173
1083018,8
61899175
1084025,1
61899176
1084528,3
61899177
1085031,4
61899198
1284030,1
61899199
1284533,9
61899200
1285037,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn