Werkstoff: Federstahl brüniert und geölt.

Hohlspannstifte in schwerer Ausführung. Als Welle-Nabe-Verbindung oder zur Fixierung der Position von sonstigen Bauteilen zueinander. Wiederverwendbar. Mit Übermaß. Die Aufnahmebohrung soll dem Nenndurchmesser d1 entsprechen, mit Toleranz H12.

* Nenndurchmesser.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1*
[mm]
I
[mm]
d1 max.
[mm]
d2
[mm]
a
[mm]
s
[mm]
F
[kN]
Gewicht
[g]
618701004   141,30,80,150,20,70,008
618701005   151,30,80,150,20,70,010
618701006   161,30,80,150,20,70,012
618701008   181,30,80,150,20,70,016
618701010   1101,30,80,150,20,70,020
618701012   1121,30,80,150,20,70,024
618701505   1,551,81,10,250,31,580,040
618701506   1,561,81,10,250,31,580,048
618701508   1,581,81,10,250,31,580,064
618701510   1,5101,81,10,250,31,580,080
618701512   1,5121,81,10,250,31,580,096
618701514   1,5141,81,10,250,31,580,112
618701516   1,5161,81,10,250,31,580,128
618701518   1,5181,81,10,250,31,580,144
618701520   1,5201,81,10,250,31,580,160
618702005   252,41,50,350,42,820,085
618702006   262,41,50,350,42,820,102
618702008   282,41,50,350,42,820,136
618702010   2102,41,50,350,42,820,170
618702012   2122,41,50,350,42,820,204
618702014   2142,41,50,350,42,820,238
618702016   2162,41,50,350,42,820,272
618702018   2182,41,50,350,42,820,306
618702020   2202,41,50,350,42,820,340
618702022   2222,41,50,350,42,820,374
618702024   2242,41,50,350,42,820,408
618702026   2262,41,50,350,42,820,442
618702028   2282,41,50,350,42,820,476
618702030   2302,41,50,350,42,820,510
618702505   2,552,91,80,40,54,380,120
618702506   2,562,91,80,40,54,380,144
618702508   2,582,91,80,40,54,380,192
618702510   2,5102,91,80,40,54,380,240
618702512   2,5122,91,80,40,54,380,288
618702514   2,5142,91,80,40,54,380,336
618702516   2,5162,91,80,40,54,380,384
618702518   2,5182,91,80,40,54,380,432
618702520   2,5202,91,80,40,54,380,480
618702522   2,5222,91,80,40,54,380,528
618702524   2,5242,91,80,40,54,380,576
618702526   2,5262,91,80,40,54,380,624
618702528   2,5282,91,80,40,54,380,672
618702530   2,5302,91,80,40,54,380,720
618703005   353,52,10,50,66,320,200
618703006   363,52,10,50,66,320,240
618703008   383,52,10,50,66,320,320
618703010   3103,52,10,50,66,320,400
618703012   3123,52,10,50,66,320,480
618703014   3143,52,10,50,66,320,560
618703016   3163,52,10,50,66,320,640
618703018   3183,52,10,50,66,320,720
618703020   3203,52,10,50,66,320,800
618703022   3223,52,10,50,66,320,880
618703024   3243,52,10,50,66,320,960
618703026   3263,52,10,50,66,321,04
618703028   3283,52,10,50,66,321,12
618703030   3303,52,10,50,66,321,20
618703032   3323,52,10,50,66,321,28
618703036   3363,52,10,50,66,321,44
618703040   3403,52,10,50,66,321,60
618703506   3,5642,30,60,759,060,285
618703508   3,5842,30,60,759,060,380
618703510   3,51042,30,60,759,060,475
618703512   3,51242,30,60,759,060,570
618703514   3,51442,30,60,759,060,665
618703516   3,51642,30,60,759,060,760
618703518   3,51842,30,60,759,060,855
618703520   3,52042,30,60,759,060,950
618703522   3,52242,30,60,759,061,05
618703524   3,52442,30,60,759,061,14
618703526   3,52642,30,60,759,061,24
618703528   3,52842,30,60,759,061,33
618703530   3,53042,30,60,759,061,43
618703532   3,53242,30,60,759,061,52
618703536   3,53642,30,60,759,061,71
618703540   3,54042,30,60,759,061,90
618704006   464,62,80,650,811,240,36
618704008   484,62,80,650,811,240,48
618704010   4104,62,80,650,811,240,60
618704012   4124,62,80,650,811,240,72
618704014   4144,62,80,650,811,240,84
618704016   4164,62,80,650,811,240,96
618704018   4184,62,80,650,811,241,08
618704020   4204,62,80,650,811,241,20
618704022   4224,62,80,650,811,241,32
618704024   4244,62,80,650,811,241,44
618704026   4264,62,80,650,811,241,56
618704028   4284,62,80,650,811,241,68
618704030   4304,62,80,650,811,241,80
618704032   4324,62,80,650,811,241,92
618704036   4364,62,80,650,811,242,16
618704040   4404,62,80,650,811,242,40
618704045   4454,62,80,650,811,242,70
618704050   4504,62,80,650,811,243,00
618705006   565,63,40,9117,540,56
618705008   585,63,40,9117,540,75
618705010   5105,63,40,9117,540,94
618705012   5125,63,40,9117,541,13
618705014   5145,63,40,9117,541,32
618705016   5165,63,40,9117,541,50
618705018   5185,63,40,9117,541,69
618705020   5205,63,40,9117,541,88
618705022   5225,63,40,9117,542,07
618705024   5245,63,40,9117,542,26
618705026   5265,63,40,9117,542,44
618705028   5285,63,40,9117,542,63
618705030   5305,63,40,9117,542,82
618705032   5325,63,40,9117,543,01
618705036   5365,63,40,9117,543,38
618705040   5405,63,40,9117,543,76
618705045   5455,63,40,9117,544,23
618705050   5505,63,40,9117,544,70
618705060   5605,63,40,9117,545,64
618705070   5705,63,40,9117,546,58
618706010   6106,741,21,226,04 1,20
618706012   6126,741,21,226,04 1,44
618706014   6146,741,21,226,04 1,68
618706016   6166,741,21,226,04 1,92
618706018   6186,741,21,226,04 2,16
618706020   6206,741,21,226,04 2,40
618706022   6226,741,21,226,04 2,64
618706024   6246,741,21,226,04 2,88
618706026   6266,741,21,226,04 3,12
618706028   6286,741,21,226,04 3,36
618706030   6306,741,21,226,04 3,60
618706032   6326,741,21,226,04 3,84
618706036   6366,741,21,226,04 4,32
618706040   6406,741,21,226,04 4,80
618706045   6456,741,21,226,04 5,40
618706050   6506,741,21,226,04 6,00
618706060   6606,741,21,226,04 7,20
618706070   6706,741,21,226,04 8,40
618706080   6806,741,21,226,04 9,60
618708010   8108,85,521,542,76 2,10
618708012   8128,85,521,542,76 2,52
618708014   8148,85,521,542,76 2,94
618708016   8168,85,521,542,76 3,36
618708018   8188,85,521,542,76 3,78
618708020   8208,85,521,542,76 4,20
618708022   8228,85,521,542,76 4,62
618708024   8248,85,521,542,76 5,04
618708026   8268,85,521,542,76 5,46
618708028   8288,85,521,542,76 5,88
618708030   8308,85,521,542,76 6,30
618708032   8328,85,521,542,76 6,72
618708036   8368,85,521,542,76 7,56
618708040   8408,85,521,542,76 8,40
618708045   8458,85,521,542,76 9,45
618708050   8508,85,521,542,76 10,50
618708060   8608,85,521,542,76 12,60
618708070   8708,85,521,542,76 14,70
618708080   8808,85,521,542,76 16,80
618710012   101210,86,52270,16 4,43
618710014   101410,86,52270,16 5,17
618710016   101610,86,52270,16 5,90
618710018   101810,86,52270,16 6,64
618710020   102010,86,52270,16 7,38
618710022   102210,86,52270,16 8,12
618710024   102410,86,52270,16 8,86
618710026   102610,86,52270,16 9,59
618710028   102810,86,52270,16 10,33
618710030   103010,86,52270,16 11,07
618710032   103210,86,52270,16 11,81
618710036   103610,86,52270,16 13,28
618710040   104010,86,52270,16 14,76
618710045   104510,86,52270,16 16,61
618710050   105010,86,52270,16 18,45
618710060   106010,86,52270,16 22,14
618710070   107010,86,52270,16 25,83
618710080   108010,86,52270,16 29,52
618710090   109010,86,52270,16 33,21
618710100   1010010,86,52270,16 36,90
618712020   122012,87,522,5104,1 11,36
618712022   122212,87,522,5104,1 12,50
618712024   122412,87,522,5104,1 13,63
618712026   122612,87,522,5104,1 14,77
618712028   122812,87,522,5104,1 15,90
618712030   123012,87,522,5104,1 17,04
618712032   123212,87,522,5104,1 18,18
618712036   123612,87,522,5104,1 20,45
618712040   124012,87,522,5104,1 22,72
618712045   124512,87,522,5104,1 25,56
618712050   125012,87,522,5104,1 28,40
618712060   126012,87,522,5104,1 34,08
618712070   127012,87,522,5104,1 39,76
618712080   128012,87,522,5104,1 45,44
618712090   129012,87,522,5104,1 51,12
618712100   1210012,87,522,5104,1 56,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn