Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte für Sacklöcher. Ein Ende angefast und abgerundet. Anderes Ende mit Innengewinde für die Demontage.
Mit Planfläche am Zylinder zur Entlüftung der Bohrung, ähnlich DIN EN ISO 8735.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
61850410
410M2 - M3670,678
61850412
412M2 - M3670,876
61850414
414M2 - M3671,073
61850416
416M2 - M3671,270
61850418
418M2 - M3671,468
61850420
420M2 - M3671,665
61850424
424M2 - M3672,060
61850516
516M3672,158
61850520
520M3672,775
61850524
524M3673,391
61850528
528M3674,008
61850532
532M3674,624
61850536
536M3675,241
61850540
540M3675,875
61850545
545M3676,628
61850616
616M46102,771
61850618
618M46103,215
61850620
620M46103,659
61850624
624M46104,547
61850628
628M46105,435
61850632
632M46106,323
61850636
636M46107,210
61850640
640M46108,098
61850645
645M46109,208
61850650
650M461010,32
61850655
655M461011,43
61850660
660M461012,54
61850820
820M58126,40
61850824
824M58127,98
61850828
828M58129,56
61850832
832M581211,14
61850836
836M581212,72
61850840
840M581214,30
61850845
845M581216,27
61850850
850M581218,24
61850855
855M581220,21
61850860
860M581222,19
61850870
870M581226,13
61850880
880M581230,08
61850890
890M581234,02
61850895
8100M581237,97
61851020
1020M610169,50
61851024
1024M6101611,96
61851028
1028M6101614,43
61851032
1032M6101616,90
61851036
1036M6101619,36
61851040
1040M6101621,83
61851045
1045M6101624,91
61851050
1050M6101627,99
61851055
1055M6101631,08
61851060
1060M6101634,16
61851070
1070M6101640,33
61851080
1080M6101646,49
61851090
1090M6101652,66
61851095
10100M6101658,82
61851232
1232M6101625,58
61851236
1236M6101629,13
61851240
1240M6101632,68
61851245
1245M6101637,12
61851250
1250M6101641,56
61851255
1255M6101646,00
61851260
1260M6101650,44
61851270
1270M6101659,32
61851280
1280M6101668,19
61851290
1290M6101677,07
61851295
12100M6101685,95
61851298
12120M61016103,7
61851432
1432M8122032,29
61851436
1436M8122037,12
61851440
1440M8122041,96
61851445
1445M8122048,00
61851450
1450M8122054,04
61851455
1455M8122060,08
61851460
1460M8122066,12
61851470
1470M8122078,21
61851480
1480M8122090,29
61851490
1490M81220102,4
61851495
14100M81220114,5
61851498
14120M81220138,6
61851640
1640M8122056,75
61851645
1645M8122064,65
61851650
1650M8122072,54
61851655
1655M8122080,43
61851660
1660M8122088,32
61851670
1670M81220104,1
61851680
1680M81220119,9
61851690
1690M81220135,7
61851695
16100M81220151,5
61851698
16120M81220183,0
61852045
2045M10162598,48
61852050
2050M101625110,8
61852055
2055M101625123,1
61852060
2060M101625135,5
61852070
2070M101625160,1
61852080
2080M101625184,8
61852090
2090M101625209,5
61852095
20100M101625234,1
61852098
20120M101625283,4
61852545
2545M162434128,2
61852550
2550M162434147,4
61852555
2555M162434166,7
61852560
2560M162434186,0
61852570
2570M162434224,5
61852580
2580M162434263,0
61852590
2590M162434301,6
61852595
25100M162434340,1
61852598
25120M162434417,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn