Ausführung B: Wie Ausführung A, jedoch ist die
Kugelgewindespindel über ein Vierkant-Schutzrohr gegen Verdrehen
gesichert. Die Last braucht dadurch nur aufgelegt zu werden.
Gehäuse: Alu-Legierung Druckgusstechnik. Allseitig
bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt. Schutzrohr Stahl, blank.
Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Aufgrund des
hohen Wirkungsgrades (geringe Reibung zwischen Spindel und Mutter) sind
Kugelgewindetriebe nicht selbsthemmend. Zur Verhinderung des
Zurücklaufens ist z.B. der Anbau eines Bremsmotors vorzusehen.
Spindel: Kugelgewindespindel Werkstoff Cf53 gerollt, induktiv
gehärtet 60 ±2 HRC und poliert.
Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für
Basisgetriebe ohne Spindel. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis
inkl. Spindel und Zubehör wie z.B. Flanschplatte/Laufmutter, Faltenbalg
oder Spiralfederabdeckung, Befestigungsleisten.
Weitere Maße finden Sie auf unserer Katalogseite.
1) Wirkungsgrad. Klammerwerte für Ausführung mit höherer
Übersetzung (langsamlaufende Ausführung).
2) Hub pro Umdrehung der Eingangswelle.
3) Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (unter
optimalen Bedingungen).
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )