Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Befestigungsleistensatz inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite. NPK Ausf. C benötigt längere Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

1) Für Spindelhubgetriebe NPK Ausführung B müssen die Befestigungsleisten passend zum Vierkantrohr bearbeitet werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseB1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
SchraubennormSchraubengröße
[mm]
Schraubenkopfhöhe
[mm]
Gewicht
[kg]
47500011   0907515107,56,5385486,61148ISO 4762 (DIN 912)M6 x 1260,1
47500111   1 1)1201002010108,552721091560DIN 7984M8 x 1650,3
47500211   21401202010108,563851091578DIN 7984M8 x 1650,5
47500311   31701502512101181105121118106DIN 7984M10 x 2061,0
47500411   423020430161313,51151451513,520150DIN 7984 M12 x 2571,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn