Werkstoff: Molerit TH 59. Faltenbälge schützen die Spindeln vor Verschmutzung und reduzieren die Unfallgefahr. Für Baugröße 0 noch nicht lieferbar. Achtung: Die Artikel-Nr. wird nur benötigt, wenn der Faltenbalg lose (nicht auf dem Spindelhubgetriebe montiert) geliefert werden soll.
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
Artikel Menge BaugrößeD1
[mm]
DA
[mm]
L
[mm]
L min
[mm]
L max
[mm]
max. Hub 1)
[mm]
Spindelverlängerung 2)
[mm]
Gewicht
[kg]
47500110   130611040215175360,1
47500210   239801580420340660,1
47500310   346901570420350400,2
47500410   460116151207506301200,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn