Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.

Schwenkfüßesatz (Paar) zur Lagerung der Schwenkplatte. Der Mittenabstand beider Schwenkfüße ist im Zusammenbau das Maß L4.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseL1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1H13
[mm]
D2H13
[mm]
D3H7
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
α
[°]
β
[°]
Gewicht
[kg]
47500014   0402819664,58105011030900,1
47500114   1403530896,6 11155511530900,2
47500214   24545391036,61120601,51530900,3
47500314   3605545128111825801,52030500,7
47500414   475655017413,5203510022526371,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn