Ausführung A: Standardausführung ohne Verdrehsicherung. Die
Gewindespindel bewegt sich pro Umdrehung der Schneckenwelle um 1mm in
axialer Richtung. Die Last muss gegen Verdrehen gesichert werden (linear
geführt sein). Gehäuse: Alu-Legierung Druckgusstechnik.
Allseitig bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt. Verzahnung:
Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Bedingt selbsthemmend. Vibration,
Erhöhung der Spindelsteigung oder die Verwendung von Kugelgewindetrieben
heben die Selbsthemmung wieder auf. In diesem Falle ist z. B. der Anbau
eines Bremsmotors vorzusehen. Für langsamere Hubgeschwindigkeiten sind
Schneckenradsätze mit höherer Übersetzung auf Anfrage lieferbar. Spindel:
Bis Tr. 30 x 6: Stahl C15 gerollt. Ab Tr. 40 x 7: Stahl C45, gewirbelt.
Auf Anfrage auch linksgängig, rostfrei oder als Kugelgewindetrieb
lieferbar. Schutzrohr: Wenn nicht anders bestellt wird, wird mit
Schutzrohr geliefert. Ausdrehsicherung: Optional gegen Mehrpreis.
Dabei wird die Gewindespindel vor der Montage des Schutzrohres
gesichert, damit der Hub in ausgefahrenem Zustand begrenzt ist, bzw.
sich die Spindel nicht aus dem Getriebe herausdrehen lässt. Achtung:
Durch die Ausdrehsicherung verlängert sich das Schutzrohr um ca. 20mm. Die
aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für Basisgetriebe
ohne Spindel. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis inkl. Spindel und
Zubehör wie z.B. Flanschplatte, Faltenbalg oder Spiralfederabdeckung,
Befestigungsleisten. Auf Wunsch ist eine Ausführung für niedrige
Hubgeschwindigkeit lieferbar (Hub 0,25 mm pro Umdrehung der
Eingangswelle, bzw. 0,2mm bei Größe 0). *Hub pro Umdrehung der
Eingangswelle. **Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (nur unter
optimalen Bedingungen bei eingelaufener Spindel).
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )