Ausführung C: Die Spindel ist mit dem Schneckenrad fest verbunden. Die Axialbewegung übernimmt die außerhalb vom Getriebe laufende Gewindemutter.

Gehäuse: Alu-Legierung Druckgusstechnik. Allseitig bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt.

Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Bedingt selbsthemmend. Vibration, Erhöhung der Spindelsteigung oder die Verwendung von Kugelgewindetrieben heben die Selbsthemmung wieder auf. In diesem Falle ist z. B. der Anbau eines Bremsmotors vorzusehen. Für langsamere Hubgeschwindigkeiten sind Schneckenradsätze mit höherer Übersetzung auf Anfrage lieferbar.

Spindel: Bis Tr. 30 x 6: Stahl C15 gerollt. Ab Tr. 40 x 7: Stahl C45, gewirbelt. Auf Anfrage auch linksgängig, rostfrei oder als Kugelgewindetrieb lieferbar.

Schutzrohr: Wenn nicht anders bestellt wird, wird mit Schutzrohr geliefert. Ausdrehsicherung: Optional gegen Mehrpreis. Dabei wird die Gewindespindel vor der Montage des Schutzrohres gesichert, damit der Hub in ausgefahrenem Zustand begrenzt ist, bzw. sich die Spindel nicht aus dem Getriebe herausdrehen lässt.

Achtung: Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für Basisgetriebe ohne Spindel. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis inkl. Spindel und Zubehör wie z.B. Flanschplatte, Faltenbalg oder Spiralfederabdeckung, Befestigungsleisten. Auf Wunsch ist eine Ausführung für niedrige Hubgeschwindigkeit lieferbar (Hub 0,25 mm pro Umdrehung der Eingangswelle, bzw. 0,2mm bei Größe 0).

Weitere Maße finden Sie auf unserer Katalogseite.

1) Hub pro Umdrehung der Eingangswelle.

2) Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (nur unter optimalen Bedingungen bei eingelaufener Spindel).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Baugrössemax. Hubkraft
[N]
D4 SpindelWirkungsgrad
[%]
Hub1)
[mm]
MD2)
[Nm]
A1
[mm]
B2
[mm]
C2
[mm]
Gewicht (nur Getriebe)
[kg]
47502000   02500Tr.16 x 43311,56454500,6
47502100   15000Tr.18 x 43313,28072621,2
47502200   210000Tr.20 x 4311710085752,1
47502300   325000Tr.30 x 631116130105826
47502400   450000Tr.40 x 72813418014511717


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn