Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Adapterkonsole KONA zur Aufnahme und radialen Befestigung von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER® können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 15.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 25.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
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
Artikel Menge TypD1 G7
[mm]
D3+/-0,1
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M x l
[mm]
M1 x l
[mm]
Gewicht
[kg]
64470225   KONA-25253550402434603522,515M5 x 10M8 x 150,70
64470226   KONA-2626385040243460352415M5 x 10M8 x 150,68
64470228   KONA-2828385040243460352415M5 x 10M8 x 150,66
64470230   KONA-3030456040244069392917M6 x 12M8 x 150,96
64470232   KONA-323245584024396837,527,519M6 x 12M8 x 150,85
64470238   KONA-383850654024497542,53119M6 x 12M10 x 151,03
64470240   KONA-404058754024548547,53622M6 x 12M10 x 151,42
64470245   KONA-45*4558 / 658050305489493923M6 x 12M10 x 151,92
64470250   KONA-50**5068 / 658550306092504124M6/M8 x 15M12 x 152,01
64470255   KONA-55558511550306012567,55533M6 x 12M12 x 154,25
64470260   KONA-606095135654110015587,56539M8 x 15M14 x 258,38
64470263   KONA-6363781006541761207047,529M8 x 15M14 x 254,02
64470272   KONA-72729011588649113577,55534M10 x 16M16 x 257,00
64470280   KONA-80801201658864130187,51058047M10 x 16M16 x 3016,27
64470285   KONA-8585105130886410115287,562,539M10 x 16M16 x 308,56
64470295   KONA-95***95130 / 1401858864135207,51159053M12/M16 x 25M16 x 3019,38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn