Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern EFM mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

* Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64477512   Tr. 12 x 32848386281280,24
64477514   Tr. 14 x 4*2848386351280,28
64477516   Tr. 16 x 42848386441280,28
64477518   Tr. 18 x 42848386441280,26
64477520   Tr. 20 x 43255457441280,35
64477524   Tr. 24 x 53255457441280,30
64477528   Tr. 28 x 53862507461480,42
64477530   Tr. 30 x 63862507461480,42
64477532   Tr. 32 x 63862507461480,38
64477536   Tr. 36 x 645705875916100,64
64477540   Tr. 40 x 763957897316101,82
64477544   Tr. 44 x 763957897316101,82
64477548   Tr. 48 x 87211090119718102,80
64477550   Tr. 50 x 87211090119718102,80
64477552   Tr. 52 x 87211090119718102,80
64477560   Tr. 60 x 985125105119920103,85
64477570   Tr. 70 x 10951801401710030167,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn