Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern EFM mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

* Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64477612   Tr. 12 x 328486281280,24
64477614   Tr. 14 x 4*28486351280,28
64477616   Tr. 16 x 428486441280,28
64477618   Tr. 18 x 428486441280,26
64477620   Tr. 20 x 432557441280,35
64477624   Tr. 24 x 532557441280,30
64477628   Tr. 28 x 538627461480,42
64477630   Tr. 30 x 638627461480,42
64477632   Tr. 32 x 638627461480,38
64477636   Tr. 36 x 6457075916100,64
64477640   Tr. 40 x 7639597316101,82
64477644   Tr. 44 x 7639597316101,82
64477648   Tr. 48 x 872110119718102,80
64477650   Tr. 50 x 872110119718102,80
64477652   Tr. 52 x 872110119718102,80
64477660   Tr. 60 x 985125119920103,85
64477670   Tr. 70 x 10951801710030167,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn