Werkstoff: C15. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Bei zweigängigen Gewindetrieben ist die Vorschubbewegung doppelt so hoch wie bei eingängigen Spindeln. Es ist keinerlei Selbsthemmung vorhanden (aufgrund der hohen Steigung). Bezeichnung eines zweigängigen Gewindetriebs, Beispiel Tr. 12 x 6 P3: Tr. = Trapezgewinde. 12 = Außendurchmesser. 6 = Steigung eines Gewindeganges (= axiale Bewegung bei einer Umdrehung). P3 = Abstand zwischen den beiden Gewindegängen.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Flanken-Ø min.
[mm]
Flanken-Ø max.
[mm]
Kern-Ø min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64511200   Tr. 12 x 6 P310,19110,4157,841,20
64511600   Tr. 16 x 8 P413,64013,90510,802,10
64512000   Tr. 20 x 8 P417,64017,90514,803,15
64512400   Tr. 24 x 10 P521,09421,39417,504,35
64513000   Tr. 30 x 12 P626,54726,88221,907,05
64514000   Tr. 40 x 14 P736,02036,37530,5014,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn