Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.
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
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
b+/-0,02
[mm]
h-0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg]
64201110   BK 101025529,55603930223432,515461365,56,310,56,5160,39
64201112   BK 121225529,55604230253432,518461365,56,310,51,5190,41
64201115   BK 151527632670473528383818541565,56,310,56,5220,57
64201117   BK 171735944786634339485528681986,68,714,08,6241,27
64201120   BK 202035843888594434505022701986,68,714,08,5301,19
64201125   BK 25254212549106795348627033852210910,717,510,8352,30
64201130   BK 3030451461912888645174783310223111113,72013,0403,32
64201135   BK 35355014671214095705286793511426121113,72013,0504,33
64201140   BK 404061187615160109806098903713033141417,72617,5506,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn