Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (V2A), geschmiedet. Werkstoff Außenring: Edelstahl 1.4301 (V2A) mit PTFE-Einlage. Werkstoff Innenring: Edelstahl 1.4122, gehärtet, geschliffen, Lauffläche poliert.

DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K und/oder DIN ISO 8139 / CETOP RP 103 P, siehe Fußnote. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf für dynamische Zug- und Druckbelastung im korrosionsgefährdeten Bereich.
  • Edelstahl 1.4301 (V2A) auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.
Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.

1) DIN ISO 12240-4 K.

2) DIN ISO 12240-4 K und DIN ISO 8139 / CETOP.

3) DIN ISO 8139 / CETOP.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,12
[mm]
C1±0,5
[mm]
d1
[mm]
d2max
[mm]
d3
[mm]
d4max
[mm]
h1
[mm]
I3min
[mm]
Gewindegröße GW
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63299605E
rechts 1)5867,71991227±1,28M591316
63299606E
rechts 2)696,758,921101430±1,29M6111322
63299608E
rechts 2)812910,42512,51736±1,212M8141447
63299610E
rechts 1)101410,512,929152043±1,215M10171377
63299611E
rechts 3)101410,512,929152043±1,215M10x1,25171377
63299612E
rechts 1)12161215,43317,52350±1,218M121913100
63299613E
rechts 3)12161215,43317,52350±1,218M12x1,251913100
63299616E
rechts 1)16211519,343222964±1,224M162215220
63299617E
rechts 3)16211519,343222964±1,224M16x1,52215220
63299620E
rechts 2)20251824,35127,53777±1,730M20x1,53014420
63299625E
rechts 2)25312229,66133,54494±1,736M24x23615720
63299630E
rechts 1)30372534,8714052110±2,145M30x241171100
63299631E
rechts 3)30372534,8714052110±2,145M27x241171100
63299635E
rechts 2)35432837,7814660125±2,156M36x250161600
63299705E
links 1)5867,71991227±1,28M591316
63299706E
links 1)696,758,921101430±1,29M6111322
63299708E
links 1)812910,42512,51736±1,212M8141447
63299710E
links 1)101410,512,929152043±1,215M10171377
63299712E
links 1)12161215,43317,52350±1,218M121913100
63299716E
links 1)16211519,343222964±1,224M162215220
63299720E
links 1)20251824,35127,53777±1,730M20x1,53014420
63299730E
links 1)30372534,8714052110±2,145M30x241171100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn