Werkstoff: Außenteil: Legierter Einsatzstahl, geschmiedet und vergütet. Oberfläche verzinkt und chromatisiert. Lauffläche gehärtet, geschliffen und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC. Kurze -Sonderbauform, nur mit Innengewinde lieferbar. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet. Bitte beachten: Beim Verzinken von Einsatzstahl kann eine Wasserstoffversprödung nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

    Für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie z.B. in Luftfahrzeugen sind diese Gelenkköpfe nicht geeignet.

    Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-Ausführungd
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
l3
[mm]
l7
[mm]
Gewindegröße G
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Tragzahlen dyn. C
[kN]
Tragzahlen stat. Co
[kN]
Berech.-faktor YBerech.-faktor YoDrehzahl n max.
[min -1]
Gewicht
[g]
63441000   rechts1013,093015381714,5M81,257,02,61,01,901,81122563
63441500   rechts1516,5124019512420M121,757,05,01,92,302,411025143
63442000   rechts2020,5154822653222M162,006,56,13,02,342,45850223
63446000   links1013,093015381714,5M81,257,02,61,01,901,81122563
63446500   links1516,5124019512420M121,757,05,01,92,302,411025143
63447000   links2020,5154822653222M162,006,56,13,02,342,45850223


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn