Werkstoff: Gelenkkugel und Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt.
Lagerschale gesprengt.

  • DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form).
  • Nachschmierbar (ab Größe 15mm über Schmierbohrung).
  • Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!
  • Für Einsatz bei hohen, wechselseitigen Belastungen.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min.

Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
d1
[mm]
dK
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63360600   66414810134
63360800   8851610,013157
63361000   10961913,2161211
63361200   121072214,9181116
63361500   151292618,422826
63361600   1614103020,7251040
63361700   1714103020,7251040
63362000   2016123524,129964
63362500   2520164229,335,57115
63363000   3022184734,240,76149
63363500   3525205539,7476228
63364000   4028226245,0537318
63364500   4532256850,7607421
63365000   5035287555,9666532
63366000   6044369066,88061030
63367000   70494010577,89261570
63368000   80554512089,410562320


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn