Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Keilwinkel ca. 38 °

Breite b = 17 mm.

Höhe h = 11 mm.

Breite u = 9,4 mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 125 mm.

Gewicht = 0,180 kg/m.

Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 40 mm.

Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge + 65 mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
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
Artikel Menge ProfilRichtlänge LR
[mm]
15460600   B (17)690
15460700   B (17)710
15460800   B (17)750
15460900   B (17)790
15461000   B (17)815
15461100   B (17)840
15461300   B (17)876
15461400   B (17)890
15461600   B (17)940
15461700   B (17)965
15461800   B (17)990
15462000   B (17)1015
15462100   B (17)1040
15462300   B (17)1070
15462500   B (17)1100
15462800   B (17)1140
15462900   B (17)1160
15463000   B (17)1190
15463100   B (17)1220
15463200   B (17)1240
15463400   B (17)1265
15463500   B (17)1290
15463700   B (17)1315
15463900   B (17)1340
15464000   B (17)1360
15464200   B (17)1390
15464400   B (17)1412
15464600   B (17)1440
15464700   B (17)1462
15464800   B (17)1490
15464900   B (17)1513
15465000   B (17)1540
15465100   B (17)1565
15465200   B (17)1590
15465300   B (17)1615
15465400   B (17)1640
15465500   B (17)1665
15465600   B (17)1690
15465700   B (17)1716
15465800   B (17)1740
15466300   B (17)1840
15466800   B (17)1940
15467300   B (17)2040
15467600   B (17)2100
15467900   B (17)2160
15468100   B (17)2240
15468200   B (17)2280
15468600   B (17)2400
15468900   B (17)2490
15469100   B (17)2540
15469200   B (17)2580
15469400   B (17)2690
15469500   B (17)3040
15469600   B (17)3190
15469700   B (17)3590


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn