Werkstoff: Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A). Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55 ° Shore.
Nur einseitig Metall. Metall-Anschlagpuffer können zur Begrenzung von Anschlägen z. B. bei elastisch gelagerten Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei Fahrzeugen benutzt wer den. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z. B. Büromaschinen. Temperaturbeständig bis 80 ° C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Druck Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Belastung Fzul.*
[N]
Gewicht
[g]
68978000
88M361,0
68978100
1010M41038432,6
68978300
1015M41013432,9
68978600
157M410136953,5
68978700
158M410122953,6
68978800
1510M410106953,8
68979000
1515M41074957,3
68979100
205M6183401708,0
68980100
208M6183301707,9
68980111
2011M6181501709,0
68980200
2015M61813817010,3
68980220
2020M61810017011
68980225
2025M6188017014
68980308
258M61830028014
68980310
2510M61827028014
68980300
2515M61825428017
68980320
2520M61812828020
68980325
2525M61810028024
68980330
2530M6188028030
68980415
3015M82329040029
68980400
3020M82020040027
68980425
3025M82018040035
68980430
3030M82012040035
68980440
3040M8209040048
68980520
4020M82334065052
68980500
4030M82323465075
68980530
4030M102824065074
68980540
4040M82320065080
68980600
5020M1028380100085
68980630
5030M10284251000100
68980640
5040M10283901000132
68980645
5045M10283501000140
68980650
5050M10283101000152
68980660
6040M10284701500179
68980665
6040M12334601500190
68980670
7025M10286501800198
68980675
7045M10288001800292
68980700
7525M123720002300241
68980740
7540M12378102300320
68980750
7550M12376202300357
68980755
7555M12377602300384
68980800
10040M164215784200535
68980850
10050M16429004200628
68980855
10055M16428604200665
68980860
10060M16428004200709
68980875
10075M16425404200840


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn