Werkstoff: Elastomer: Chloropren (CR), Härte 75º+/-5 Shore A. Metallteil (Mutter): Stahl verzinkt.

Standard-Elemente für elastische Befestigung. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

  • Schnell und einfach zu montieren.
  • Reduzierung von Geräusch und Vibrationen.
  • Vielseitig einsetzbar, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Aufnahme-
Bohrung D8
[mm]
S
[mm]
Gewicht
[g]
68551003   M37,0992,57,0 - 7,30,6 - 2,51,0
68551004   M49,012123,09,0 - 9,30,5 - 2,81,7
68551005   M510,215153,510,2 - 10,50,5 - 3,83,0
68551006   M612,718174,012,7 - 13,01,5 - 5,05,3
68551008   M816,024225,016,0 - 16,31,5 - 6,511


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn