Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.

Maschinenfüße mit Abreißsicherung sind universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeglicher Art. Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist, bieten sich die abreißgesicherten Maschinenfüße als ideale Federelemente an. Die angegebene Dauerbelastung ist der Maximalwert bei statischer Belastung für Zug und Druck. Bei Zugbelastung findet keine Federung oder Dämpfung statt. Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.

2) Zul. stat. max. Dauerbelastung. Bei Zugbelastung keine Federung / Dämpfung.
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
Artikel Menge D
[mm]
D2
[mm]
d
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
CDmittel1)
[N/mm]
Fzul.2)
[N]
Einfederung
[mm]
Gewicht
[kg]
68594000   48386,2M8238150681,5125012501,00,10
68594500   60468,3 x 16M10311066075 - 903250037501,50,23
68595000   77599,0M1030128771102250050002,00,52
68595200   826411M1035128821103350070002,00,41
68595500   9273,510,5M1245138951103330082502,50,62
68596000   1068114 x 18M1238172108138 - 14634100102502,50,66
68596500   1088316,5M16501901121605320096003,01,26
68597000   1219213,5M164218812215833400102003,00,98
68597500   14412014 x 18M164821614418643600136503,81,62


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn