Werkstoff Ausführung S: Elastomer Silikon, schwarz, Shorehärte 70º +/-5º A. Metallteil Edelstahl 1.4301 (V2A).

Werkstoff Ausführung N: Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75º +/-5º A. Metallteil Edelstahl 1.4301 (V2A).

Vielseitig einsetzbarer Griff, mit Außengewinde. Die lange Form mit balligem Ende ist gut und sicher zu greifen, auch mit dicken Handschuhen. Wahlweise aus Silikon, z.B. für Nahrungsmittelmaschinen / Haushaltsbereich oder aus ölbeständigem NBR für den Anlagen- und Maschinenbau.

Temperaturbereich Ausführung S: -55°C bis +225ºC.
Temperaturbereich Ausführung N: -10°C bis +100ºC.
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
Artikel Menge Materiald1
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
Gewicht
[g]
66240204   Silikon25M41018496,54039
66240205   Silikon29M510215784546
66240206   Silikon33M610246595059
66240208   Silikon38M8132773,51258,5106
66240210   Silikon42M101630821565175
66240304   NBR 25M41018496,54039
66240305   NBR 29M510215784546
66240306   NBR 33M610246595059
66240308   NBR 38M8132773,51258,5106
66240310   NBR 42M101630821565175


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn