Werkstoff Ausführung S: Elastomer Silikon, schwarz, Shorehärte 70º +/-5º A. Metallteil Edelstahl 1.4301.
Werkstoff Ausführung N: Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75º +/-5º A. Metallteil Stahl verzinkt, blau chromatiert.
Vielseitig einsetzbarer Griff. Die lange Form mit balligem Ende ist gut und sicher zu greifen, auch mit dicken Handschuhen.
Wahlweise aus Silikon, z.B. für Nahrungsmittelmaschinen / Haushaltsbereich oder aus ölbeständigem NBR für den Anlagen- und Maschinenbau.
Temperaturbereich Ausführung S: -55°C bis +225ºC.
Temperaturbereich Ausführung N: -10°C bis +100ºC.