Diese Produkte könnten für Sie von Interesse sein:
Zahnriemenräder HTD-3M für Riemenbreite 9 mm
Zahnriemen Profil T 2,5, Breite 6 mm
Klemmplatten Profil HTD, einbaufertig
Zahnriemenräder T2,5 für Riemenbreite 6 mm aus Aluminium
Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
zur Gruppe