Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten nylongewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
17110500   1113790,027
17110800   1444890,027
17111000   1505090,027
17111200   1595390,027
17111400   1685690,027
17111600   1775990,027
17111800   2016790,027
17112000   2107090,027
17112100   2137190,027
17112200   2167290,027
17112400   2257590,027
17112700   2528490,027
17112800   2558590,027
17113000   2678990,027
17113200   2859590,027
17113300   30010090,027
17113400   31210490,027
17113500   31810690,027
17113700   33611290,027
17113800   33911390,027
17114000   36312190,027
17114200   38412890,027
17114300   39013090,027
17114500   42014090,027
17114700   44714990,027
17114900   47415890,027
17115000   48616290,027
17115200   50116790,027
17115400   51317190,027
17115600   53117790,027
17115700   53717990,027
17115900   56418890,027
17116100   59719990,027
17116200   60620290,027
17116400   63321190,027
17116700   66922390,027
17117000   71123790,027
17117300   88229490,027
17117500   94531590,027
17117800   106235490,027
17118000   112537590,027
17118400   126342190,027
17118800   150050090,027
17119000   153051090,027
17119200   156952390,027


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn