Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten nylongewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
17570500   48060850,54
17570700   56070850,54
17570900   60075850,54
17571100   64080850,54
17571200   65682850,54
17571400   72090850,54
17571700   800100850,54
17571900   880110850,54
17572100   960120850,54
17572400   1040130850,54
17572600   1120140850,54
17572800   1200150850,54
17573000   1280160850,54
17573200   1360170850,54
17573400   1440180850,54
17573700   1600200850,54
17574000   1760220850,54
17574200   1800225850,54
17574400   2000250850,54
17574800   2400300850,54
17575200   2800350850,54


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn