Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4305. Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Edelstahl, gehärtet.

Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Größe
Ø dw
[mm]
Tragzahl
bei 0,5m/sec.
[N]
Tragzahl
bei 1,5m/sec.
[N]
D
[mm]
H
[mm]
s ca.
[mm]
sw
[mm]
Anzugs-
drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
65430701   2,53,341,11M680,51,50,111
65430704   2,53,341,11M6160,51,50,113
65430711   3,56,552,18M8100,71,50,283
65430714   3,56,552,18M8200,71,50,287
65430721   4,510,833,61M10121,12,00,585
65430724   4,510,833,61M10251,12,00,5813
65430731   6,522,607,53M12162,02,51,4410
65430734   6,522,607,53M12352,02,51,4427
65430741   8,538,6412,88M16202,73,03,2124
65430746   8,538,6412,88M16502,73,03,2171


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn