Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
ØA DIN ISO 2768 m
[mm]
ØB DIN ISO 2768 m
[mm]
ØB1 DIN 74 m
[mm]
Ø C H7
[mm]
Ø F h8
[mm]
Ø d H7
[mm]
E DIN ISO 2768
[mm]
h DIN ISO 2768
[mm]
L DIN ISO 2768
[mm]
Gewicht
[kg]
64850200   KN 11 x 1442284,520201183350,1
64850400   KN 13 x 1650364,522251383400,18
64850500   KN 16 x 2052385,5252816103400,22
64850100   KN 18 x 2254405,5303018103,5450,26
64850600   KN 21 x 2562486,6353421103,5500,34
64850300   KN 23 x 2864506,6363623103,5550,41
64850700   KN 26 x 3270566,6404226103,5600,5
64850900   KN 28 x 3478609464528123,5600,64
64850800   KN 32 x 3882659505032123,5600,72
64851200   KN 36 x 4290709525236164800,94
64851000   KN 42 x 48957511606042164801,22
64851400   KN 46 x 5410080116565461641001,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn