Werkstoff: Gehäuse aus Sinterstahl bzw. GG20. Hebelarm aus St52.

Diese Spannelemente entsprechen vom Aufbau der Standardausführung, sind jedoch galvanisch verzinkt und es sind mineralölbeständige, synthetische Federkörper gefügt. Diese Bauteile eignen sich für den Betrieb "im Freien", z. B. Baumaschinen oder im Ölbad in Getriebekästen. Gekennzeichnet sind die Spannelemente durch einen gelben Punkt auf dem Hebelarm.

Für beide Spannrichtungen geeignet.Temperaturbereich: -30º bis +90°C
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
Artikel Menge GrößeFmax. bei normal
[N]
F max. bei hart
[N]
smax. bei normal
[mm]
smax. bei hart
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
MA
[Nm]
Gewicht
[kg]
14080003   09612840303551 +1,0 -0,55M68060209020226816,58,5100,2
14080103   113517050404564 +1,0 -0,55M81008025112,5253088,520,810,5250,4
14080203   235044050405879 +1,5 -0,57M101008030115303510,58,525,310,5490,6
14080303   38101050655078108 +2,0 -0,58M121301005015540521510,534,312,5861,7
14080403   41500187587,57095140 +2,0 -0,510M161751406020540661512,542,020,52103,55


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn