Werkstoff: Aluminium, einteilig mit gedrehten Spurkränzen. Distanzbuchsen und Kugellager aus Stahl.

Spannrollen / Umlenkrollen zur Montage auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder ohne Spannelement als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf dauergeschmierten 2Z-Kugellagern. Im Lieferumfang ist eine lose, verzinkte Distanzbuchse enthalten (in der Zeichnung rechts). Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.

Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.
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
Artikel Menge BezeichnungD
[mm]
b
[mm]
d
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
KugellagerGewicht
[g]
Artikel
zusätzliche
Buchse
dB x DB x LB
[mm]
Gewicht
[g]
14088201   TS 20-8208525111027,51 x 625-2Z12140805055x10x52,3
14088202   TS 20-13201352516204,512,52 x 625-2Z22140805055x10x52,3
14088301   TS 30-13301383516142,510,51 x 608-2Z32140808078x13x74,5
14088302   TS 30-19301983522286,517,52 x 608-2Z58140808078x13x74,5
14088303   TS 30-28302883532281,517,52 x 608-2Z64140808078x13x74,5
14088401   TS 40-14401410451718513,51 x 6200-2Z741408100910x17x910,5
14088402   TS 40-23402310452736922,52 x 6200-2Z1381408100910x17x910,5
14088403   TS 40-284028104532366,522,52 x 6200-2Z1461408100910x17x910,5
14088404   TS 40-384038104542361,522,52 x 6200-2Z1621408100910x17x910,5
14088601   TS 60-196019126823246,5181 x 6301-2Z2061408121212x20x1218,9
14088602   TS 60-3160311268364812302 x 6301-2Z3661408121212x20x1218,9
14088603   TS 60-386038126843488,5302 x 6301-2Z4021408121212x20x1218,9
14088604   TS 60-546054126860606362 x 6301-2Z5301408121212x20x1218,9
14088801   TS 80-28802820903330622,51 x 6304-2Z5001408201520x30x1546,2
14088802   TS 80-408040209045601537,52 x 6304-2Z8201408201520x30x1546,2
14088803   TS 80-548054209060607,537,52 x 6304-2Z9401408201520x30x1546,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn