Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm².

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981.Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typpassend
zu
Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø d3
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
b 1
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
65363001   MB 0KM 0102113,538,531,001
65363201   MB 1KM 1122517310,531,002
65363401   MB 2KM 215282141,003
65363701   MB 3KM 3173224415,541,003
65364001   MB 4KM 4203626418,541,004
65364401   MB 5KM 5254232523,051,256
65364801   MB 6KM 6304938527,551,258
65365301   MB 7KM 7355744632,551,2510
65365801   MB 8KM 8406250637,561,2512
65366201   MB 9KM 9456956642,561,2515
65366501   MB 10KM 10507461647,561,2516
65366801   MB 11KM 11558167852,571,5020
65367101   MB 12KM 12608673857,571,5025
65367301   MB 13KM 13659279862,571,5029
65367501   MB 14KM 14709885866,581,5033
65367801   MB 15KM 157510490871,581,5036
65368001   MB 16KM 1680112951076,581,8046
65368301   MB 17KM 17851191021081,581,8052
65368501   MB 18KM 18901261081086,5101,8062
65368701   MB 19KM 19951331131091,5101,8067
65369001   MB 20KM 201001421201296,5101,8077


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn