Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A).

T-Nuten-Muttern wie DIN 508, jedoch mit doppelter Länge. Dadurch können die Muttern z.B. mittig im Schnittpunkt von gekreuzten Nuten eingesetzt werden.

Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
für T-Nut
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
L
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65510506LA4   M565,61020848
65510608LA4   M687,6132610619
65510810LA4   M8109,6153012629
65511012LA4   M101211,6183614748
65511214LA4   M121413,6224416895
65511618LA4   M161817,628562010118


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn