Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62399103   31620,79M3 x 811
62399104   41620,79M3 x 811
62399105   51620,79M3 x 810
62399106   61620,79M3 x 810
62399107   71822,49M3 x 813
62399108   81822,49M3 x 812
62399109   92426,09M3 x 823
62399110   102426,09M3 x 822
62399111   112831,811M4 x 1239
62399112   122831,811M4 x 1238
62399113   133033,911M4 x 1443
62399114   143033,911M4 x 1442
62399115   153439,413M5 x 1465
62399116   163439,413M5 x 1463
62399117   173641,213M5 x 1472
62399118   183641,213M5 x 1469
62399119   194046,415M6 x 16100
62399120   204046,415M6 x 1697
62399121   214248,115M6 x 16107
62399122   224248,115M6 x 16103
62399123   234550,815M6 x 16122
62399124   244550,815M6 x 16117
62399125   254550,815M6 x 16114
62399126   264853,715M6 x 18133
62399128   284853,715M6 x 18123
62399130   305458,615M6 x 18163
62399132   325458,615M6 x 18156
62399134   345761,615M6 x 18174
62399135   355761,615M6 x 18171
62399136   365761,615M6 x 18163
62399138   386065,015M6 x 18178
62399140   406065,015M6 x 18163
62399142   427379,419M8 x 25367
62399145   457379,419M8 x 25344
62399148   487884,219M8 x 25392
62399150   507884,219M8 x 25370
62399155   558288,819M8 x 25380
62399160   608894,019M8 x 25425
62399165   659399,819M8 x 25450
62399170   7098104,519M8 x 25480
62399175   75103109,119M8 x 25510
62399180   80108113,819M8 x 25535
62399190   90130138,132M12 x 301730
62399200   100140147,632M12 x 301890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn