Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
h
[mm]
l ≈
[mm]
m
[mm]
G
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
62311000GR   1028-9M3 x 101214,58M3431
62311200GR   123031,811M4 x 1213158M3444
62311400GR   143233,911M4 x 1414159M3449
62311500GR   153639,413M5 x 161519,512M45,572
62311600GR   163839,413M5 x 16162013M45,581
62311800GR   184041,213M5 x 16172112,5M45,588
62312000GR   204246,415M6 x 161821,514M45,5105
62312200GR   224648,115M6 x 162022,512M45,5130
62312500GR   254850,815M6 x 16212312,5M45,5132
62312800GR   2854-15M5 x 1622,52918,5M57169
62313000GR   305658,615M6 x 182428,518M57171
62313200GR   325858,615M6 x 18252918M57187
62313500GR   356061,615M6 x 18263020M57192
62314000GR   4066-15M6 x 18273727M57220
62314500GR   457679,419M8 x 253141,528M68,5380
62315000GR   508284,219M8 x 2534,54,3529M68,5431


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn