Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
bN
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
62310800N   81822,49M3 x 821,012
62311000N   102426,09M3 x 1031,422
62311200N   122831,811M4 x 1241,837
62311500N   153439,413M5 x 1652,364
62311600N   163439,413M5 x 1652,362
62312000N   204046,415M6 x 1662,895
62312500N   254550,815M6 x 1683,3111
62313000N   305458,615M6 x 1883,3160
62313500N   355761,615M6 x 18103,3167
62314000N   406065,015M6 x 18123,3158
62314500N   457379,419M8 x 25143,8338
62315000N   507884,219M8 x 25143,8362
62316000N   608894,019M8 x 25184,4416


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn