Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).
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
Artikel Menge Gewinde
G
Steigung
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schrauben
DIN 912
Gewicht
[g]
62399604   M 40,71620,79M3 x 810
62399605   M 50,81620,79M3 x 811
62399606   M 61,01620,79M3 x 811
62399608   M 81,251822,49M3 x 812
62399610   M101,52426,09M3 x 822
62399612   M121,752831,811M4 x 1239
62399616   M162,03439,413M5 x 1463
62399620   M202,54046,415M6 x 1697
62399624   M243,04550,815M6 x 16117
62399630   M303,55458,615M6 x 18163


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn