Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).
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
Artikel Menge Gewinde
G
Steigung
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax. b
[mm]
Schrauben
DIN 912
Gewicht
[g]
62360400   M 40,71620,79M3 x 810
62360500   M 50,81620,79M3 x 811
62360600   M 61,01620,79M3 x 811
62360800   M 81,251822,49M3 x 812
62361000   M101,52426,09M3 x 822
62361200   M121,752831,811M4 x 1239
62361600   M162,03439,413M5 x 1463
62362000   M202,54046,415M6 x 1697
62362400   M243,04550,815M6 x 16117
62363000   M303,55458,615M6 x 18163


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn