Werkstoff: Aluminium eloxiert. Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
R
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62367403   316920,7M3 x 84
62367404   416920,7M3 x 84
62367405   516920,7M3 x 84
62367406   616920,7M3 x 83
62367407   718922,4M3 x 84
62367408   818922,4M3 x 84
62367409   924926,0M3 x 89
62367410   1024926,0M3 x 88
62367411   11281131,8M4 x 1214
62367412   12281131,8M4 x 1213
62367413   13301133,9M4 x 1216
62367414   14301133,9M4 x 1215
62367415   15341339,4M5 x 1423
62367416   16341339,4M5 x 1422
62367417   17361341,2M5 x 1426
62367418   18361341,2M5 x 1424
62367419   19401546,4M6 x 1636
62367420   20401546,4M6 x 1635
62367421   21421548,1M6 x 1639
62367422   22421548,1M6 x 1637
62367423   23451550,8M6 x 1644
62367424   24451550,8M6 x 1642
62367425   25451550,8M6 x 1641
62367426   26481553,7M6 x 1848
62367428   28481553,7M6 x 1844
62367430   30541558,6M6 x 1859
62367432   32541558,6M6 x 1856
62367434   34571561,6M6 x 1862
62367435   35571561,6M6 x 1860
62367436   36571561,6M6 x 1859
62367438   38601565,0M6 x 1863
62367440   40601565,0M6 x 1859
62367442   42731979,4M8 x 25132
62367445   45731979,4M8 x 25124
62367448   48781984,2M8 x 25143
62367450   50781984,2M8 x 25133


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn