Werkstoff: Edelstahl 1.4305, Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
h
[mm]
l ≈
[mm]
m
[mm]
G
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
62399410GR   1028-9M3 x 101214,58M3433
62399412GR   123031,811M4 x 1213158M3445
62399414GR   143233,911M4 x 1414159M3450
62399415GR   153639,413M5 x 161519,512M45,575
62399416GR   163839,413M5 x 16162013M45,583
62399418GR   184041,213M5 x 16172112,5M45,590
62399420GR   204246,415M6 x 161821,514M45,5109
62399422GR   224648,115M6 x 162022,512M45,5134
62399425GR   254850,815M6 x 16212312,5M45,5138
62399428GR   2854-15M6 x 1622,52918,5M57174
62399430GR   305658,615M6 x 182428,518M57179
62399432GR   325858,615M6 x 18252918M57192
62399435GR   356061,615M6 x 18263020M57193
62399440GR   4066-15M6 x 16273727M57229
62399445GR   457679,419M8 x 253141,528M68,5396
62399450GR   508284,219M8 x 2534,543,529M68,5447


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn