Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
h
[mm]
l ≈
[mm]
m
[mm]
G
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
62341000GR   1028-9M3 x 101214,58M3433
62341200GR   123031,811M4 x 1213158M3445
62341400GR   143233,911M4 x 1414159M3450
62341500GR   153639,413M5 x 161519,512M45,575
62341600GR   163839,413M5 x 16162013M45,583
62341800GR   184041,213M5 x 16172112,5M45,590
62342000GR   204246,415M6 x 161821,514M45,5109
62342200GR   224648,115M6 x 162022,512M45,5134
62342500GR   254850,815M6 x 16212312,5M45,5138
62342800GR   2854-15M6 x 1622,52918,5M57174
62343000GR   305658,615M6 x 182428,518M57179
62343200GR   325858,615M6 x 18252918M57192
62343500GR   356061,615M6 x 18263020M57193
62344000GR   4066-15M6 x 18273727M57229
62344500GR   457679,419M8 x 253141,528M68,5396
62345000GR   508284,219M8 x 2534,543,529M68,5447


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn