Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert
die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der
Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
bN
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
62340800N   81822,49M3 x 821,012
62341000N   102426,09M3 x 1031,424
62341200N   122831,811M4 x 1241,838
62341500N   153439,413M5 x 1652,367
62341600N   163439,413M5 x 1652,364
62342000N   204046,415M6 x 1662,899
62342500N   254550,815M6 x 1683,3117
62343000N   305458,615M6 x 1883,3168
62343500N   355761,615M6 x 18103,3168
62344000N   406065,015M6 x 18123,3167
62344500N   457379,419M8 x 25143,8354
62345000N   507884,219M8 x 25143,8378
62346000N   608894,019M8 x 25184,4431


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn