Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62366405S   52527,36M2,5 x 810,258,2
62366406S   62527,36M2,5 x 810,258,1
62366408S   82527,36M2,5 x 810,257,7
62366410S   102527,36M2,5 x 810,257,3
62366412S   122527,36M2,5 x 810,256,7
62366414S   142527,36M2,5 x 810,256,1
62366415S   153434,08M3 x 101216,9
62366416S   163434,08M3 x 101216,3
62366420S   203537,38M3 x 1014,7515,1
62366424S   244548,010M4 x 121933,0
62366425S   254548,010M4 x 121932,0
62366430S   306063,812M5 x 142672,7
62366432S   326063,812M5 x 142669,5
62366435S   356063,812M5 x 142664,4
62366440S   406063,812M5 x 142654,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn