Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).
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
Artikel Menge Gewinde
G
Steigung
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax. b
[mm]
Schrauben
DIN 912
Gewicht
[g]
62390400   M40,71620,79M3 x 810
62390500   M50,81620,79M3 x 811
62390600   M61,01620,79M3 x 811
62390800   M81,251822,409M3 x 812
62391000   M101,52426,09M3 x 1022
62391200   M121,752831,811M4 x 1239
62391600   M162,03439,413M5 x 1463
62392000   M202,54046,415M6 x 1697
62392400   M243,04550,815M6 x 16117
62393000   M303,55458,615M6 x 18163


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn