Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
• Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
• Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
• Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.
• Mit berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS.
Genauigkeitsklasse: PN DIN 620. Lagerluft radial annähernd CN. Ab Größe dw 16 mit Schmierbohrung am Innenring. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
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
Artikel Menge Bezeichnungdw
[mm]
dz
[mm]
DA
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
r
[mm]
CW
[kN]
CWO
[kN]
Frz
[kN]
FOrz
[kN]
Gewicht
[g]
64780201   LFR50/5-4-2RS4 5169870,21,20,861,31,789
64780202   LFR50/5-6-2RS6 51710,5870,21,270,821,31,7810
64780203   LFR50/8-6-2RS68241411110,33,672,281,34,5620
64780204   LFR5201-10-2RS10123520,6515,915,90,38,55,15,110,266
64780205   LFR5301-10-2RS1012422419190,6137,77,514,2135
64780206   LFR5302-10-2RS10154726,651919116,29,26,218,4170
64780207   LFR5201-12-2RS12123521,7515,915,90,38,4 55,11066
64780208   LFR5204-16-2RS16205231,522,620,60,616,89,512,116,6195
64780209   LFR5206-20-2RS2025724125,823,80,629,516,620,733,2435
64780210   LFR5206-25-2RS25257243,525,823,80,629,216,423,132,8425
64780211   LFR5207-30-2RS30308051292713820,821,436,2600
64780212   LFR5208-40-2RS40409862,53836154,82955581100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn