Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
• Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
• Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
• Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.
• Mit berührungslosen Deckscheiben 2Z aus Metall.
Genauigkeitsklasse: PN DIN 620. Lagerluft radial annähernd CN. Ab Größe dw 16 mit Schmierbohrung am Innenring. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
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
Artikel Menge Bezeichnungdw
[mm]
dz
[mm]
DA
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
r
[mm]
CW
[kN]
CWO
[kN]
Frz
[kN]
FOrz
[kN]
Gewicht
[g]
64780101   LFR50/5-4-2Z4 5169870,21,20,861,31,789
64780102   LFR50/5-6-2Z 6 51710,5870,21,270,821,31,7810
64780103   LFR50/8-6-2Z68241411110,33,672,281,34,5620
64780104   LFR5201-10-2Z10123520,6515,915,90,38,55,15,110,266
64780105   LFR5301-10-2Z1012422419190,6137,77,514,2135
64780106   LFR5302-10-2Z10154726,61919116,29,26,218,4170
64780107   LFR5201-12-2Z12123521,7515,915,90,38,4 55,11066
64780108   LFR5204-16-2Z16205231,522,620,60,616,89,512,116,6195
64780109   LFR5206-20-2Z2025724125,823,80,629,516,620,733,2435
64780110   LFR5206-25-2Z25257243,525,823,80,629,216,423,132,8425
64780111   LFR5207-30-2Z30308051292713820,821,436,2600
64780112   LFR5208-40-2Z40409862,53836154,82955581100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn