Werkstoff: Stahl, gehärtet mit Ausnahme des Gewindes, Planflächen geschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde d1d2 h11
[mm]
d3
[mm]
h h14
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
Anzahl der NutenGewicht
[g]
65280800   M8x12016541,50,5410
65281000   M10x125206520,5417
65281200   M12x1,528236520,5422
65281400   M14x1,530257520,5429
65281600   M16x1,532277520,5432
65281800   M18x1,53428862,50,5440
65282000   M20x1,53630862,50,5442
65282200   M22x1,54034962,50,5459
65282400   M24x1,54236962,50,5463
65282600   M26x1,5453810730,5478
65282800   M28x1,5504310730,54101
65283000   M30x1,5504310730,5494
65283200   M32x1,5524511730,54108
65283500   M35x1,5554811730,54117
65283800   M38x1,558501183,50,54123
65284000   M40x1,562541283,50,54159
65284200   M42x1,562541283,50,54147
65284500   M45x1,568601283,50,56181
65284800   M48x1,575671383,50,56253
65285000   M50x1,575671383,50,56238
65285200   M52x1,58070131040,56275
65285500   M55x1,58070131040,56251
65285800   M58x1,59080131040,56360
65286000   M60x1,59080131040,56341
65286200   M62x1,59585141040,56426
65286500   M65x1,59585141040,56394
65286800   M68x1,510090141040,56444
65287000   M70x1,510090141040,56418
65287200   M72x1,5110100141040,56577
65287500   M75x1,5110100141040,56540
65288000   M80x21151051610416576
65288500   M85x21201101610416680
65289000   M90x21301201610416843
65289500   M95x21351201612516860
65289900   M100x214513016125161040


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn