Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.
Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf eingestellt werden. Mit Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 B mit Zapfen oder Stirnlochschlüssel. Für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.
1) Axiale Bohrungen für Stirnlochschlüssel.
2) Radiale Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 Form B mit Zapfen.
3) Max. Anzugsmoment der Sicherungsschrauben.