Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl,über Ø78 mm aus GG20, Hebelarm aus St52.

Diese Spannelemente eignen sich für die Spannung herkömmlicher Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi. Die Spannelemente sind blau lackiert und werden mit einer verzinkten Schraube und Federring ausgeliefert. Für beide Spannrichtungen geeignet. Temperaturbereich -40 ° C bis +80 °C.
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
Artikel Menge GrößeF max. bei normal
[N]
F max. bei hart
[N]
s max. bei normal
[mm]
s max. bei hart
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
MA
[Nm]
Gewicht
[kg]
14080000   09612840303551+1-0,55M680602090,0202268,016,58,5100,18
14080100   113517050404564+1-0,55M81008025112,5253088,520,810,5250,37
14080200   235044050405879+1,5-0,57M101008030115,0303510,58,525,310,5490,66
14080212   235044050405879+1,5-0,57M101008030115,0303510,58,525,312,5490,65
14080216   235044050405879+1,5-0,57M101008030115,0303510,58,525,316,5490,64
14080300   38101050655078108+2-0,58M1213010050155,040521510,534,312,5861,81
14080400   41500187587,57095140+2-0,510M1617514060205,040661712,542,020,52103,55


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn